Montagem e monitoramento remoto de sensores indutivos duplos em válvulas manuais
Conteúdo deste artigo
Montagem e monitoramento remoto de sensores indutivos duplos em válvulas manuais
Muitas das válvulas manuais em plantas químicas ou petroquímicas ainda não são monitoradas por meio de um processo automatizado. A modernização com sensores indutivos duplos permite um monitoramento contínuo para garantir que as válvulas estejam corretamente abertas ou fechadas. A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores para monitoramento da posição aberta/fechada das válvulas, adequados para uma grande variedade de condições operacionais. O WILSEN.valve é uma solução inteligente de sensor IoT para o monitoramento remoto da posição de válvulas de controle manual, que pode ser facilmente conectado aos sensores. Mas qual é a melhor maneira de instalar esses componentes em sua planta? Leia este artigo no blog para saber mais sobre os acessórios de montagem da Pepperl+Fuchs.
A solução de montagem ideal, mesmo para válvulas sem furos rosqueados
Encontrar a solução de montagem ideal pode ser um grande desafio, já que muitas opções disponíveis no mercado exigem um furo rosqueado na extremidade do eixo. Como diversas válvulas não atendem a esse requisito, em alguns casos é preciso fazer um furo especificamente para a instalação do sensor duplo.
Operadores de instalações não precisam mais investir tempo e dinheiro nesse processo, pois a Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução de montagem que dispensa o furo rosqueado: a válvula pode ser simplesmente fixada ao eixo de saída. Isso permite que válvulas sem furos rosqueados sejam automatizadas de forma rápida e fácil.
Para quais tipos de válvulas é possível usar a solução de fixação?
A solução de fixação da Pepperl+Fuchs é composta por duas partes adquiridas separadamente: uma base de montagem de duas peças e uma alavanca manual, e uma placa adaptadora na qual o sensor e o ativador serão montados. A solução é adequada para a montagem de sensores indutivos duplos em praticamente qualquer válvula manual padrão. A única questão que precisa ser levada em consideração é o formato do eixo de acionamento, que precisa ser quadrado para garantir que a solução de fixação seja instalada sem qualquer problema. Contudo, em algumas condições de projeto, é possível implementar soluções desenvolvidas para geometrias não quadradas.
Quais acessórios de montagem são a melhor opção para a sua válvula?
Tanto a base de montagem quanto a placa adaptadora usadas para montar o sensor e o ativador estão disponíveis em diversas versões. Descubra abaixo quais versões são as melhores para as suas instalações.
A base de montagem ideal
O tamanho da válvula é o fator crucial para a seleção da base de montagem adequada. Bases de montagem da série MHV-BT estão disponíveis para válvula de operação manual ISO5211 nos tamanhos padrão F03, F04, F05, F07 e F10. A respectiva alavanca manual é simplesmente acoplada ao eixo de acionamento para garantir uma rotação suave e permitir que as válvulas sejam abertas e fechadas com rapidez e facilidade.

Kit de montagem MHV-BT para eixos de válvulas com batente quadrado: a base de montagem de duas peças em aço inoxidável, que inclui a alavanca manual, não é aparafusada no acionador, mas fixada em sua parte externa.

Kit de montagem MHV-BT para eixos de válvula com rosca interna: o conjunto de montagem de altura ajustável feito de aço inoxidável para válvulas operadas manualmente conforme a EN ISO5211 com orifício rosqueado permite uma fácil montagem.
A placa adaptadora ideal
A placa adaptadora é oferecida em tamanho pequeno e grande: a melhor opção para as suas instalações depende do tamanho da válvula, do sensor e do ativador. Ambas as versões da placa adaptadora têm um eixo de acionamento com rolamento que se movimenta com muita suavidade e não causa fricção, nem mesmo em condições ambientais desafiadoras. Como as placas adaptadoras são feitas de aço inoxidável, também podem ser usadas em áreas externas com alto risco de corrosão.
A placa adaptadora pequena MHV-BT-F25/F31 é ideal para sensores indutivos duplos menores, podendo ser adaptada aos sensores das séries F25, F25K e F31, que são geralmente usados como soluções compactas em válvulas manuais menores. Além desses sensores duplos, os ativadores padrão BT32, BT33 e BT65 também estão localizados na placa adaptadora.

A placa adaptadora pequena MHV-BT-F25/F31

A placa adaptadora pequena oferece espaço suficiente para montar o sensor duplo F31 em combinação com o ativador BT65, por exemplo.
Por outro lado, a placa adaptadora grande MHV-BT-F31K/F31K2 comporta dois sensores Pepperl+Fuchs grandes. Esses sensores são a versão F31K com espaço para fixação e a versão F31K2, que é adequada para aplicações externas e off-shore devido ao seu invólucro extremamente resistente. A placa adaptadora grande não é adequada somente para ativadores padrão, ela também pode ser usada para montar ativadores com indicadores de posição da válvula coloridos.

A placa adaptadora grande MHV-BT-F31K/F31K2

A base de montagem grande é adequada para montar o sensor duplo F31K2 e um ativador com um indicador de posição da válvula colorido, por exemplo.
Como são montados os sensores indutivos duplos?
Usando os acessórios de montagem da Pepperl+Fuchs, os sensores duplos podem ser implantados na sua fábrica em apenas algumas etapas:
- Primeiramente, acople a parte inferior da base de montagem à válvula e posicione a alavanca no eixo quadrado.
- Em seguida, encaixe a placa adaptadora à parte superior da base de montagem e aparafuse o sensor duplo e o ativador na placa.
- Então, encaixe a parte superior da base de montagem à parte inferior da base de montagem.
- A altura pode ser ajustada para facilitar a identificação da posição correta, de modo que o eixo de comutação da placa adaptadora e a placa-guia da alavanca possam se engatar entre si
Posso monitorar a posição da válvula remotamente?
Com o sensor IoT inteligente WILSEN.valve, a Pepperl+Fuchs oferece uma solução baseada em rádio para a transmissão simultânea da posição de até duas válvulas de alavanca manuais de 90º, sem fio, até mesmo em locais remotos ou em instalações de grande porte. Dois sensores indutivos ou um sensor indutivo duplo podem ser conectados a um sensor WILSEN.valve. A posição da válvula (aberta, fechada ou em posição intermediária), os dados de parâmetros e diagnósticos, e os status de erro, como curtos-circuitos e rompimento de cabos, são enviados para a sala de controle em intervalos de transmissão selecionáveis, por meio da rede LoRaWAN baseada em rádio. Com isso, até mesmo as válvulas de operação manual pode ser integradas, de maneira fácil e inteligente, à comunicação com o sistema de controle.
Nota: o WILSEN.valve não deve ser instalado em áreas classificadas com risco de explosão.

Como é montado o WILSEN.valve?
O WILSEN.valve pode ser montado diretamente na válvula, junto com um sensor indutivo duplo e um ativador associado. O senso IoT é conectado aos sensores para fins de monitoramento de posição da válvula. Uma solução de montagem pronta para uso, conforme o EN ISO 5211, é oferecido como acessório. Ela inclui um ângulo de montagem, placas adaptadoras para sensores indutivos duplos e kits de montagem completos, viabilizando, assim, uma instalação rápida e fácil em todos os conectores ou válvulas manuais comuns.
O suporte de montagem adequado ao WILSEN.valve (MHV-WS-F406-F05-M5) pode ser aparafusado diretamente na respectiva placa adaptadora (MHV-BT-F-F25/F31 ou MHV-BT-F31K/F31K2) nos sensores indutivos duplos das séries F25, F25K, F31, F31K, F31K2, e os kits de montagem ajustáveis da série MHV-BT-F, nas válvulas de operação manual.

O suporte de montagem do WILSEN.valve pode ser montado de forma flexível e compacta, diretamente sob a placa adaptadora dos sensores indutivos duplos.
Com os acessórios de montagem apropriados da Pepperl+Fuchs, nada impede o monitoramento automatizado de válvulas manuais, incluindo a transmissão de dados sem fio. Se precisar de ajuda na escolha da solução ideal, nossos especialistas estão à sua disposição para ajudar.
Produtos e acessórios de montagem
- Sensores indutivos duplos para o monitoramento de posição da válvula
- Ativadores para sensores indutivos duplos
- Kits de montagem MHV-BT para sensores indutivos duplos em válvulas manuais
- Placa adaptadora pequena para sensores indutivos duplos F25/F31
- Placa adaptadora grande para sensores indutivos duplos F31K-/F31K2
- Sensores IoT WILSEN.valve para monitoramento remoto de posição da válvula
- Suporte de montagem para o WILSEN.valve
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.