Como montar o Sensor de visão universal VOS 2-D para a sua aplicação
Conteúdo deste artigo
Como montar o Sensor de visão VOS 2-D para a sua aplicação
Sistemas de visão industrial de alta resolução são usados, entre outros motivos, para a detecção e a comparação de recursos, o posicionamento e a orientação de objetos, a mensuração óptica ou o reconhecimento de códigos e textos (OCR) em várias aplicações industriais. Além de inspeção rápida e precisa, eles garantem o controle de qualidade dos objetos ou componentes. Essas aplicações geralmente precisam de um sistema de visão complexo. Com os sensores de visão universais VOS 2-D, a Pepperl+Fuchs oferece um conjunto de ferramentas de visão composto por somente um sensor de visão com componentes de hardware combináveis de maneira flexível, ajustado para as suas tarefas de visão complexa.
O portfólio do sensor de visão VOS 2-D oferece alta escalabilidade de hardware, desde aplicação de visão simples até tarefas mais exigentes. Além de uma visão geral dos componentes de hardware do VOS, este artigo do blog informa os critérios de uma combinação ideal para que você possa adaptar o seu sensor de visão exatamente à sua aplicação. A Pepperl+Fuchs oferece modelos de câmeras compactas com iluminação integrada e opções de montagem em C com iluminação externa. Crie a combinação certa de sensor de visão 2-D para a sua aplicação com o portfólio de opções de montagem em C, lente, iluminação do sistema e tampa de proteção. Continue lendo para saber como montar o sensor de visão universal VOS 2-D.
Sensores de visão VOS 2D: visão geral e critérios de seleção
Câmeras compactas
A série de sensores de visão VOS oferece vários dispositivos para uma ampla gama de exigências em aplicações de visão industriais. Nas câmeras compactas das Séries VOS1000 e VOS2000 , a lente e a iluminação do sistema já vêm integradas ao sensor. Devido às diferentes resoluções, que variam de 640 × 480 pixels (VOS1000) a 1280 × 960 pixels (VOS2000), os sensores são adequados para tarefas padrão, bem como para tarefas de mensuração de alta resolução mais exigentes com luz incidente na faixa de visão 2D. Aqui, o foco ajustável da câmera pode ser mecanicamente configurado para atender ao intervalo de medição da circunferência externa. Isso permite que você selecione uma posição de montagem com distância entre 100 mm e 1.000 mm do objeto.

Opções de montagem em C para cenários de iluminação desafiadores
Os sensores de visão 2D das Séries VOS2000 e VOS5000 também são disponibilizados em opções de montagem em C para aplicações mais complexas. As opções de montagem em C oferecem uma saída pulsada, com a qual conseguem controlar a iluminação industrial externa. Além disso, elas também podem ser combinadas com as lentes apropriadas para atender às necessidades da sua aplicação. Isso faz com que os sensores de visão VOS de montagem em C sejam adequados não somente para aplicações padrão com luz incidente, mas também para tarefas de medição em cenários de iluminação desafiadores, maiores distâncias e precisão ainda mais alta.
Para gravações ainda mais precisas: acessórios especiais para as câmeras de montagem em C VOS2000 e VOS5000
Lentes para diferentes distâncias e comprimentos focais

Para as câmeras com montagem em C, você também tem a opção de escolher lentes de precisão com diferentes comprimentos focais, que vão desde 6 mm para distâncias curtas com um amplo campo de visão até 50 mm para distâncias mais longas e com campo de visão pequeno. O foco e a abertura podem ser ajustados manualmente para alcançarem o campo de visão ideal em qualquer distância e, consequentemente, a melhor nitidez de imagem. As lentes padrão de 2/3″ são adequadas para os sensores da série VOS2000, ao passo que as lentes de alta resolução de 1″ são ideais para a Série VOS5000.
Iluminação do sistema
Em testes ópticos, a luz do sol, a luz lateralmente incidente ou as mudanças na luz ambiente desempenham um papel particularmente importante. Uma luz de intensidade muito alta com LEDs de energia e operação por flash pode contrabalancear esses fatores para que as aplicações com luz ambiente estável possam ser realizadas. Diversos designs e diferentes ângulos de abertura possibilitam a iluminação ideal do campo de visão, enquanto a saída de luz pode ser regulada por meio do controle de flash integrado, dependendo da distância operacional. A saída de luz máxima possibilita a detecção segura da luz ambiente em grandes distâncias para permitir a detecção confiável de objetos e códigos durante movimentos rápidos, mesmo com curtíssimos tempos de flash. Dependendo da aplicação, a iluminação pode ser alinhada de tal maneira que as “diferenças” no objeto sejam opticamente visíveis e possam ser destacadas na imagem de inspeção e avaliadas pelas ferramentas de visão.

Iluminação do sistema para as versões com montagem em C dos sensores de visão 2D das séries VOS2000 e VOS5000 da Pepperl+Fuchs
Dependendo da orientação da iluminação para a câmera, haverá o que é chamado de iluminação de campo claro ou de campo escuro. Aqui, a câmera detecta o formato do objeto no plano de projeção e a luz refletida do objeto no plano de reflexão. A iluminação é selecionada com base na largura do campo de visão, a uma distância exigida. Na iluminação de cada sistema, recursos ópticos são instalados para diversos ângulos de abertura da luz. As iluminações têm diferentes adaptadores de montagem para os sensores de visão VOS2000 e VOS5000.
As diversas iluminações de sistema são adequadas para uma ampla gama de aplicações:

Iluminação por anel de luz (“ring light”) (reflexão): Tarefas típicas para um campo parcialmente claro:
- Detecção de colocação, tipo e posição
- Controle de impressão
- Leitura de códigos
- OCR/OCV
Iluminação por spot ou barra de luz (reflexão):
- Inspeção de superfície, mesmo com objetos altamente reflexivos
- Controle de códigos gerados por agulha ou laser
- Inspeção de gravuras, gravações em relevo, número de impacto e estruturas em relevo
- Inspeção de borda

Iluminação por spot de luz

Iluminação por barra de luz

Iluminação de área (projeção):
- Medição, inspeção de contorno
- Inspeção de presença,
- Inspeção de poços,
- Inspeção de posição e de rotação
Tampa de proteção
A tampa de proteção é aparafusada na câmera por sobre a lente para protegê-la contra os efeitos da poeira e da umidade, garantindo assim um grau de proteção (IP65). A tampa de proteção é ajustada às lentes das respectivas câmeras de montagem em C.


Conexão da câmera e da iluminação do sistema por meio do conjunto de cabos em T
Tecnologia de conexão
O conjunto de cabos em T simplifica a conexão e a montagem dos sensores de visão VOS. A iluminação do sistema e a câmera recebem energia elétrica ao mesmo tempo, de modo que a alimentação a 24 V é conectada somente uma vez. Simultaneamente, a saída pulsada da câmera é conectada dentro do cabo à entrada do gatilho da iluminação do sistema. Com isso, a intensidade da luz e a temporização do flash de luz podem ser controladas na interface do usuário da câmera.
Produtos
- Visão geral do produto: sensores de visão VOS
- Lentes da câmera VOS
- Iluminação do sistema VOS
- Acessórios VOS
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.