Como configurar o sistema de purga e pressurização da série 7500
Conteúdo deste artigo
Como configurar o sistema de purga e pressurização da série 7500
A série 7500 é um sistema de purga e pressurização do tipo Z/Ex pzc que permite que equipamentos elétricos não classificados sejam usados em áreas classificadas. A série 7500 é um sistema certificado para UL de Classe I e II/Div. 2, bem como para locais classificados da Zona 2/22. Um sistema completo de purga e pressurização 7500 requer uma unidade de controle, uma válvula coletora e uma ventilação. Ele pode ser configurado como um sistema manual ou totalmente automático. Este artigo do blog mostra como configurar os componentes do sistema de purga e pressurização da série 7500, ou seja, a unidade de controle, a válvula coletora e a ventilação.
Unidade de controle
A unidade de controle da série 7500 é CA/CC universal. A unidade de controle tem um visor LCD retroiluminado que pode ser ajustado para orientação vertical ou horizontal. O usuário pode selecionar uma das 5 opções de operação pré-programadas. Os programas de 1 a 4 são destinados a aplicações de gás perigosas e o programa 5 é destinado a aplicações de poeiras perigosas. Dependendo da aplicação, o usuário pode selecionar um programa. Um visor sensível ao toque facilita a seleção de um programa e o monitoramento da pressão. Além da tela sensível ao toque, os indicadores LED permitem que o usuário monitore a condição do sistema.

Unidade de controle da série 7500
As cores dos LEDs indicam os seguintes estados:
Encl: verde – contato (K1) comutado (sinal de liberação para tensão no invólucro)
Aux: vermelho – contato (K2) comutado (contatos de alarme/controle)
Press SV: azul – a pressão de segurança atinge P1 (pressão mínima do invólucro)
Press SV: vermelho – coletor solenoide comutado (compensação de purga/pressão)
A unidade de controle 7500-01-AA-STD-UNV-PNO está disponível somente em montagem em painel. Se uma montagem externa for preferida, a configuração 7500-MTD-BX** com válvula manual deve ser considerada.
Válvula coletora
Dependendo da seleção da válvula coletora, a série 7500 pode ser configurada como um sistema manual ou totalmente automático.
O modelo de válvula coletora manual 7500-MAN-MV-01 abriga a válvula de esfera para purga e uma válvula de agulha para pressurização do invólucro. Não requer energia como a válvula coletora digital. Se a válvula coletora manual for preferida, oferecemos a unidade de controle 7500-01-AA-STD-UNV-PNO e a válvula coletora 7500-MAN-MV-01 em um invólucro 7500-MTD compacto. O 7500-MTD-** é configurado com base na montagem em painel ou externa e no invólucro quadrado ou retangular.
A opção de montagem externa 7500 só está disponível com a válvula coletora manual 7500-MAN-MV-01 no invólucro retangular ou quadrado 7500-MTD-BX**.

Coletor manual 7500-MAN-**


A unidade de controle 7500 com coletor manual está disponível para montagem em painel ou externa no invólucro 7500-MTD-** compacto.
A válvula coletora digital 5500-MAN-** é utilizada com a unidade de controle 7500-01-AA-STD-UNV-PNO ou a 5500-** para um sistema totalmente automático. A 5500-MAN-** combina uma válvula solenoide para purga e uma válvula de agulha para pressurização em um coletor. A entrada de fornecimento se conecta à entrada do coletor. Uma vez que a válvula é energizada, a válvula solenoide se abre, enviando o fornecimento de gás de proteção para o invólucro a partir da saída do coletor. Se necessário, ajustes no fluxo podem ser feitos ajustando a válvula de agulha.
A configuração da válvula coletora 5500-MAN** depende da tensão e da aprovação necessárias para a aplicação:
- Aprovações:
- CDUL: UL e CSA
- EX01: ATEX e IECEX
- Tensão:
- 24 VCC
- 120 VCA
- 230 VCA
Por exemplo: a válvula coletora digital 5500-MAN-CDUL-24 VDC é destinada a uma aplicação que requer um coletor de 24 VCC para uma aplicação UL de Classe I/Div. 1.

Válvula coletora digital 5500-MAN-**
Ventilação
A ventilação EPV-7500-** é necessária para configuração automática e manual. As opções de configuração para a ventilação são fornecidas no código abaixo:

A ventilação é configurada com base no material da tampa da ventilação e nos gráficos que ilustram o fluxo da ventilação em relação à pressão do invólucro.
Esses gráficos estão disponíveis tanto na folha de dados quanto no manual.
As opções de material de ventilação são em aço inoxidável (SS) ou alumínio (AA):
Corpo e tampa da EPV-7500-AA-** fabricados com alumínio 6061T6
- A ventilação de alumínio deve ser montada na parte externa do invólucro.
Corpo da EPV-7500-SS-** fabricado com alumínio 6061T6, tampa feita de aço inoxidável AISI 316 (1.4401)
- Esse tipo de ventilação possui um corpo de alumínio que é montado na parte interna do invólucro com uma tampa de aço inoxidável na parte externa.
O modelo EPV-7500-**-01 é a ventilação usada com mais frequência. Ele é bom para invólucros grandes e pequenos.

Ventilação EPV-7500
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.