Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?
Conteúdo deste artigo
Com quais aplicações o conjunto de ferramentas de visão VOS pode ser usado?
Para atender aos requisitos diversos e altamente complexos de aplicações industriais, os usuários dependem de uma variedade de sensores fotoelétricos. Os sensores de visão universal 2-D baseados em câmera da série VOS não apenas preenchem a lacuna entre os sensores de visão simples e os sistemas de visão complexos, como também oferecem configuração flexível e abrem a possibilidade de os usuários solucionarem tarefas de automação particularmente complexas, bem como várias tarefas com apenas um sensor de visão. Nesta publicação do blog, mostraremos quais são os recursos do software que os sensores VOS oferecem e as aplicações para as quais eles são adequados.
“Pacote completo” com seleção de ferramentas abrangente

Todos os componentes necessários de um sistema de visão estão integrados no invólucro compacto do sensor VOS. Devido ao software extensivo do dispositivo, uma ampla variedade de tarefas pode ser combinada, incluindo o posicionamento e a orientação de objetos em um transportador com roletes com detecção simultânea e comparação de recursos específicos, ou medição óptica de componentes e identificação de objetos utilizando códigos 1-D/2-D, bem como reconhecimento de texto (OCR). Interfaces padrão e o amplo portfólio de acessórios garantem uma adaptação ideal do sensor à sua aplicação individual.
Na parte de hardware, o portfólio da VOS oferece alta escalabilidade de aplicações de visão simples a tarefas complexas: um chip de aquisição de imagem de alta resolução, lentes ajustáveis para distâncias de medição flexíveis e tamanhos de objetos, iluminação, uma avaliação integrada, saídas digitais programáveis personalizadas e interfaces de comunicação baseadas em Ethernet para fácil conexão com seu sistema de controle.
Posicionamento e orientação
Ao classificar mercadorias em pacotes, os robôs pick and place são frequentemente usados, o que requer a determinação precisa da posição do objeto a ser classificado. O objeto geralmente está localizado em uma bolsa de embalagem. É aqui que o sensor VOS entra em jogo. Com a ajuda de ferramentas de visão baseadas em software, esse sensor calcula a posição exata na direção X/Y, bem como a posição angular do objeto e transmite esta informação ao PLC. Até mesmo objetos diferentes no mesmo processo de empacotamento podem ser detectados e atribuídos. Novas formas de objeto podem ser ensinadas de maneira dinâmica e referenciação de ponto zero, calibração da perspectiva da câmera e correção da lente também são possíveis. A saída de dados pode ser formatada de forma flexível, permitindo uma fácil conexão com o sistema de controle ou um PC de painel.

Posicionamento preciso de objetos em aplicações pick and place
Detecção e comparação
Os sensores da série VOS também são usados nas instalações de envase. Podem ocorrer erros durante o envase, rotulagem ou capeamento de frascos automático. Os frascos com rótulos deslizados ou tampas tortas devem ser separados em velocidades de processamento muito altas. Para tais casos, o sensor VOS oferece uma ferramenta de visão que garante o controle total da qualidade a uma alta taxa de medição. O sensor de visão, portanto, verifica o encaixe da cápsula de vedação e a posição do rótulo. O princípio de obturador global e os tempos de exposição bastante curtos garantem uma imagem nítida. Com um acionador de hardware, como uma barreira de luz, também pode ser implementado um tempo preciso da exposição.

Controle de qualidade em instalações de envase
Identificação e reconhecimento de texto (OCR)
Objetos podem ser identificados usando códigos de barras 1-D ou códigos de matriz de dados 2-D. Aqui, você se beneficia de todas as vantagens da leitura de código baseada em câmera, como leitura em 360° de um código em qualquer orientação. Uma ferramenta de visão única pode detectar e ler até 64 códigos simultaneamente. Opcionalmente, várias ferramentas de visão podem ser combinadas, permitindo a leitura simultânea de códigos 1-D e 2-D de diferentes simbologias de código. As ferramentas de visão suportam uma ampla gama de simbologias de código comuns, incluindo códigos farmacêuticos.
Por um lado, o Reconhecimento automático de texto (OCR) é usado para correspondência de dados de impressão importantes em produtos e, por outro, para leitura de fontes e caracteres complexos com diferentes tamanhos ou espaçamento. Os sensores de visão VOS permitem um reconhecimento de texto confiável mesmo com objetos torcidos ou deslocados em X/Y e fornecem vários métodos de avaliação para um resultado ideal, incluindo reconhecimento binário, cinza ou de caracteres baseado em IA.
Na indústria automotiva, por exemplo, os sensores VOS são usados não apenas para controle de qualidade devido à sua ampla gama de funções, mas também para rastreamento de componentes relevantes em termos de segurança ou marcas legalmente necessárias. Esses componentes são rotulados com códigos e inscrições em marcação direta. As superfícies metálicas podem ser oleosas e a iluminação pode causar fortes reflexos de luz ou luz ambiente, e a flutuação da luz ambiente pode atuar como distúrbios ópticos. Isso, por sua vez, pode afetar a leitura. No entanto, o sensor de visão universal 2-D VOS foi concebido para garantir a leitura segura e confiável de códigos, mesmo nas condições ambientais mais difíceis e em distâncias de medição mais elevadas. Ferramentas de visão especiais, por exemplo, garantem que as marcações com diferentes fontes e simbologias de código sejam detectadas e lidas de forma confiável, mesmo em condições difíceis.

Rastreabilidade de componentes na indústria automotiva
Mais informações
Assine nossa newsletter e receba regularmente notícias e fatos interessantes do mundo da automação.